2. Capteurs / Compteurs
  3. Capteurs de tuyaux (eau)

22PDP-588



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
22PDP-588

22PDP-588

Capteur de pression différentielle de liquide, 0...250 psi, active, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, ACL
Longueur du câble 10 ft [3 m]

Pièces comprises : plaque de montage, goupilles et vis

Prix courant
C$2,274.00
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
  • Vidéos des produits
  • Accessoires
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Connexion électrique
Bornes
Valeurs mesurées
Pression différentielle
Signal de sortie
  • 4...20 mA
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Plage de mesure de la pression
#$CAB_LEN_AUX# bar
Plage de mesure de la pression
0...250 psi
Tension de sortie [Plage]
1 x 0...5 V, 0...10 V, résistance min. 10 kΩ
Courant de sortie [Range]
1x 4...20 mA, résistance max. 500 Ω
Remarque sur le signal de sortie actif
Sortie 0...5/10 V ou 4...20 mA, configurable par contact hors alimentation électrique
Type d'affichage
ACL
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Vidéos des produits

Belimo Sensor Range 2022

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel
Accessoires

Accessoire mécanique

EXT-GS-3WM

EXT-GS-3WM

Tubulure à 3 robinets avec support, pour l'installation et l'isolation de capteurs de pression différentielle de tuyau

Prix courant: C$954.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire électrique

A-22PDP-A01

A-22PDP-A01

Stainless steel cable extension

Prix courant: C$1,092.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22PDP-A02

A-22PDP-A02

Extension du câble 7 m [23 ft] pour 22PDP-..

Prix courant: C$638.00