- Total configur�
- C$5,264.00
22PF-5XUFNH
NEMA 4 Capteur de débit, AC/DC 24 V, DN 32, FS 2.0 l/s
Pièces comprises : passe-câble pour module de raccordement RJ avec bride, sonde thermométrique A-22PE-A15
Remarque : En raison d'un problème de fournisseur, certains couvercles d'actionneurs NEMA 4 seront fournis en gris au lieu d'orange jusqu'à nouvel ordre. Ce changement garantit une expédition ininterrompue, ainsi que les mêmes propriétés de protection et les mêmes spécifications de produit.
- Prix courant
- C$5,264.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Vidéos des produits
- Accessoires
Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Connexion électrique
- Câble
- Valeurs mesurées
-
- Débit
- Température
- Signal de sortie
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Pleine échelle
- 2.0 l/s
- Pleine échelle
- 31.7 GPM
- Communication
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Tension de sortie [Plage]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V ou défini par l'utilisateur
- Remarque sur le signal de sortie actif
-
- 0...10 V c.c. (réglage d'usine), sélectionnable par CCP
- Charge max.1 mA
- Défini par l'utilisateur :
- - Limite inférieure : 0...8 V
- - Limite supérieure : 2...10 V
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
- Dimensions du robinet
- 32 mm
- Dimensions du robinet
- 1 1/4 inch
Compteur d'énergie thermique
Repenser la gestion thermique de l'énergie
Features of Belimo's Flow Sensors
Ultrasonic Flow Sensor Technology
Belimo Ultrasonic Flow Sensors - Trusted Flow Measurement
Outils
Belimo Assistant 2
Outil d'entretien pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur place et dépannage. Application indépendante de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows
LINK.10
Appli Belimo Assistant lien Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils configurables et communicants