- Total configur�
- C$16,611.00
22PF-5XUMN-1
Capteur de débit, AC/DC 24 V, DN 125, FS 41.7 l/s, Classe ANSI 125, NEMA 4
- Prix courant
- C$16,611.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Accessoires
Options
Détails
Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Connexion électrique
- Câble
- Valeurs mesurées
-
- Débit
- Température
- Signal de sortie
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Pleine échelle
- 41.7 l/s
- Communication
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Tension de sortie [Plage]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V ou défini par l'utilisateur
- Remarque sur le signal de sortie actif
-
- 0...10 V c.c. (réglage d'usine), sélectionnable par CCP
- résistance min. 10 kΩ
- Fluide
- Eau, eau contenant du glycol jusqu'à un volume maximal de 60 %.
- Dimensions du robinet
- 125 mm
- Dimensions du robinet
- 5 inch
Téléchargements
Accessoires
Outils
Belimo Assistant 2
Outil d'entretien pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur place et dépannage. Application indépendante de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows
LINK.10
Appli Belimo Assistant lien Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils configurables et communicants
Prix courant: C$635.00
Votre prix: ...