2. Capteurs / Compteurs
  3. Capteurs de tuyaux (eau)

22WDP-535



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
22WDP-535

22WDP-535

Capteur de pression différentielle de liquide, 0...6.9 bar, 0...100 psi, active, 4...20 mA

Prix courant
C$1,673.00
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
DC 24 V
Connexion électrique
Fiche de connexion
Valeurs mesurées
Pression différentielle
Signal de sortie
4...20 mA
Plage de mesure de la pression
0...6.9 bar
Plage de mesure de la pression
0...100 psi
Courant de sortie [Range]
1x 4...20 mA, résistance max. 900 Ω
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22WP-A03

A-22WP-A03

Raccord de tuyau, Laiton, Tube 6 mm vers 1/4" NPT (filetage externe), Ensemble de 2 pièces.

Prix courant: C$67.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22WP-A05

A-22WP-A05

Raccord de tuyau, Acier inoxydable, Tube 6 mm vers 1/4" NPT (filetage externe), Ensemble de 2 pièces.

Prix courant: C$298.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22WP-A07

A-22WP-A07

Raccord de tuyau, Laiton, Tube 8 mm vers 1/4" NPT (filetage externe), Ensemble de 2 pièces.

Prix courant: C$76.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22WP-A09

A-22WP-A09

Raccord de tuyau, Acier inoxydable, Tube 8 mm vers 1/4" NPT (filetage externe), Ensemble de 2 pièces.

Prix courant: C$342.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22WP-A11

A-22WP-A11

Support de fixation pour 22WDP-.., Métal

Prix courant: C$62.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
EXT-GS-3WM

EXT-GS-3WM

Tubulure à 3 robinets avec support, pour l'installation et l'isolation de capteurs de pression différentielle de tuyau

Prix courant: C$954.00