2. Capteurs / Compteurs
  3. Capteurs de tuyaux (eau)

22WP-53G



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
22WP-53G

22WP-53G

Capteur de pression des liquides, 0...40 bar, 0...580 psi, active, 4...20 mA

Prix courant
C$645.00
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
DC 24 V
Connexion électrique
Fiche de connexion
Valeurs mesurées
pression relative
Signal de sortie
4...20 mA
Plage de mesure de la pression
0...40 bar
Plage de mesure de la pression
0...580 psi
Courant de sortie [Range]
1x 4...20 mA, résistance max. 500 Ω
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22WP-A01

A-22WP-A01

Adaptateur de réduction, 1/4" NPT (filetage interne) en 1/2" NPT (filetage externe)

Prix courant: C$47.00