• RetroFIT+ Product Replacement Tool
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
    • RetroFIT+ Product Replacement Tool
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
  2. Capteurs / Compteurs
  3. Capteurs extérieurs (air)

22UTH-560X



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
22UTH-560X

22UTH-560X

Capteur extérieur d'humidité doté d'une protection contre les intempéries et la chaleur par rayonnement Humidité / Température active, BACnet, 0...5 V, 0...10 V

Pièces comprises : goupilles, vis, presse-étoupe supplémentaire et adaptateur de conduit 1/2 po NPT

Prix courant
C$1,206.00
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
Connexion électrique
Bornes
Valeurs mesurées
  • Température
  • Humidité
Signal de sortie
  • BACnet
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Plage de mesure de l'humidité
  • Réglable par BACnet®
  • Réglage par défaut : 0...100 % HR
Plage de mesure de la température
  • Réglable par BACnet
  • -5...175°F [-20...80°C]
Communication
BACnet MS/TP
Tension de sortie [Plage]
2 x 0...5 V, 0...10 V, résistance min. 10 kΩ
Remarque sur le signal de sortie actif
sortie 0...5/10 V avec cavalier réglable
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
Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger

Archive

  • Télécharger

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22D-A06

A-22D-A06

Filtre de remplacement pointe de la sonde du capteur, treillis métallique, Acier inoxydable

Prix courant: C$45.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

A-22G-A05

A-22G-A05

Clé électronique Bluetooth pour l'application Belimo Assistant pour capteurs de conduit, certifié et disponible en Amérique du Nord, dans l'Union européenne, les États membres de l'AELE et au Royaume-Uni

Prix courant: C$487.00