• RetroFIT+ Product Replacement Tool
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
    • RetroFIT+ Product Replacement Tool
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
  2. Capteurs / Compteurs
  3. Compteurs (eau)

22PEC-5UD



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
22PEC-5UD

22PEC-5UD

Compteur d'énergie thermique certifié Traçabilité NIST, SI et BIPM, AC/DC 24 V, DN 20, 11.0 GPM

Pièces comprises : oeillet pour module de raccordement RJ avec bride, fermeture de sécurité avec fil

Prix courant
C$3,092.00
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
  • Vidéos des produits
  • Accessoires
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Connexion électrique
Câble
Valeurs mesurées
  • Débit
  • Température
Signal de sortie
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Communication
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Tension de sortie [Plage]
1 x 0...10 V
Type d'affichage
ACL
Fluide
Eau réfrigérée et chaude, eau contenant du glycol à un volume maximal de 60 %.
Dimensions du robinet
20 mm
Dimensions du robinet
3/4 inch
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

CAD / BIM

Télécharger visualiseur 3D / CAD

  • Voir maintenant

Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger
  • Télécharger

Archive

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Logiciels/Applis

  • Google Play Store
    Apple Store

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Vidéos des produits

Compteur d'énergie thermique

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Repenser la gestion thermique de l'énergie

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Features of Belimo's Flow Sensors

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Ultrasonic Flow Sensor Technology

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo Ultrasonic Flow Sensors - Trusted Flow Measurement

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22PEC-A02

A-22PEC-A02

Raccord pour capteur de température pour robinet à tournant sphérique avec filetage intérieur, DN 3/4" [20], M10x1 pour capteur de température à immersion externe T1

Prix courant: C$103.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Convertisseur Bluetooth / NFC

Pour commander, veuillez communiquer avec votre représentant local.

Passerelles et modules de champ

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Convertisseur M-Bus

Prix courant: C$696.00