2. RetroFIT+
  3. Ensemble robinet de réglage et servomoteurs

AFX24-MFT-X1



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
AFX24-MFT-X1

AFX24-MFT-X1

Configurable
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programmable

Prix courant
C$1,572.00
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
AFX24-MFT-X1
60
SF-8060
20 NM
24
Proportionnel / MF
Belimo-orange NCS S0580-Y80R
Sans montage fixe
câble
sans
70 ... 200S
FO
---
---
---
---
---
---
Total configur�
C$1,572.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
7.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
3 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
10 VA
Type de commande
MFT/Programmable
Sens du mouvement du moteur
sélectionnable avec interrupteur 0/1
Sens de rotation (à sûreté intégrée)
Réversible avec montage horaire/antihoraire
Surpassement manuel
Manivelle hexagonale 5 mm (3/16" Allen), fournie
Angle de rotation
95°
Durée de course (moteur)
150 s / 90°
Plage de durée de course (moteur)
70...220 s
Durée de course (à sûreté intégrée)
<20 s
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
Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger

Logiciels/Applis

  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement