• RetroFIT+ Product Replacement Tool
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
    • Biélorussie
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
    • Biélorussie
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
    • RetroFIT+ Product Replacement Tool
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
  2. RetroFIT+
  3. Ensemble robinet de réglage et servomoteurs

ARB24-SR



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
ARB24-SR

ARB24-SR

Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, 2...10 V, Modulant

Prix courant
C$1,236.00
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
2.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
0.4 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
5 VA
Type de commande
DC 2...10 V
Sens du mouvement du moteur
sélectionnable avec interrupteur 0/1
Surpassement manuel
Bouton poussoir externe
Angle de rotation
90°
Durée de course (moteur)
90 s / 90°
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZS-CCV-100

ZS-CCV-100

Boîtier extérieur pour B2, B3 CCV, with LRB(X), ARB(X)

Prix courant: C$544.00