2. RetroFIT+
  3. Ensemble robinet de réglage et servomoteurs

CQB24-3



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
CQB24-3

CQB24-3

Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, Tout ou rien, À virgule flottante

Prix courant
C$342.00
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
0.3 W
Consommation d'énergie (en attente)
0.2 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
0.6 VA
Type de commande
À virgule flottante/3 points
Angle de rotation
90°
Durée de course (moteur)
75 s / 90°
Catégorie de protection
IP40
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZCQB-W

ZCQB-W

Couvercle de boîtier CQ pour robinets de réglage par zone ZoneTightMC, Couleur : blanc (RAL 9010)

Prix courant: C$48.00