2. RetroFIT+
  3. Ensemble robinet de réglage et servomoteurs

CQB24-SR-L



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
CQB24-SR-L

CQB24-SR-L

Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, 2...10 V, Normalement ouvert, Modulant

Prix courant
C$496.00
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
0.3 W
Consommation d'énergie (en attente)
0.3 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
1 VA
Type de commande
DC 2...10 V
Angle de rotation
90°
Durée de course (moteur)
75 s / 90°
Catégorie de protection
IP40
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement