2. RetroFIT+
  3. Ensemble robinet de réglage et servomoteurs

CQKB24-S-LL



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
CQKB24-S-LL

CQKB24-S-LL

Servomoteur pour robinets, Électronique à sûreté intégrée, AC/DC 24 V, Tout ou rien, 1x SPST, Normalement ouvert, sûreté intégrée en position ouverte

Prix courant
C$417.00
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
2.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
0.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
5 VA
Contacts auxiliaires
1x SPST
Type de commande
Tout ou rien
Angle de rotation
90°
Durée de course (moteur)
75 s / 90°
Durée de course (à sûreté intégrée)
<60 s
Catégorie de protection
IP40
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement