2. RetroFIT+
  3. Ensemble robinet de réglage et servomoteurs

CQKB24-SR-RL



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
CQKB24-SR-RL

CQKB24-SR-RL

Servomoteur pour robinets, Électronique à sûreté intégrée, AC/DC 24 V, 2...10 V, Normalement fermé, sûreté intégrée en position ouverte, Modulant

Prix courant
C$575.00
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
0.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
5 VA
Type de commande
DC 2...10 V
Angle de rotation
90°
Durée de course (moteur)
75 s / 90°
Durée de course (à sûreté intégrée)
<60 s
Catégorie de protection
IP40
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement