2. RetroFIT+
  3. Ensemble robinet de réglage et servomoteurs

CQKBUP-LL



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
CQKBUP-LL

CQKBUP-LL

Servomoteur pour robinets, Électronique à sûreté intégrée, AC 100...240 V, Tout ou rien, Normalement ouvert, sûreté intégrée en position ouverte

Prix courant
C$410.00
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
AC 100...240 V
Consommation d'énergie (en marche)
2.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
0.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
7 VA
Type de commande
Tout ou rien
Angle de rotation
90°
Durée de course (moteur)
75 s / 90°
Durée de course (à sûreté intégrée)
<60 s
Catégorie de protection
IP40
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement