2. RetroFIT+
  3. Ensemble robinet de réglage et servomoteurs

CQKX24-SR



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
CQKX24-SR

CQKX24-SR

Configurable
Servomoteur pour robinets, Électronique à sûreté intégrée, AC 24 V, 2...10 V ou 0.5...10 V, Modulant

Prix courant
C$575.00
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
C$575.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
2.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
0.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
5 VA
Type de commande
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Angle de rotation
90°
Durée de course (moteur)
75 s / 90°
Durée de course (à sûreté intégrée)
<60 s
Catégorie de protection
IP40
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement