2. RetroFIT+
  3. Ensemble robinet de réglage et servomoteurs

NFB24-SR-X1



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
NFB24-SR-X1

NFB24-SR-X1

Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC/DC 24 V, 2...10 V, Modulant

Prix courant
C$1,206.00
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
3.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
2.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
6 VA
Type de commande
DC 2...10 V
Sens du mouvement du moteur
sélectionnable avec interrupteur 0/1
Sens de rotation (à sûreté intégrée)
Réversible avec montage horaire/antihoraire
Surpassement manuel
Manivelle hexagonale 5 mm (3/16" Allen), fournie
Angle de rotation
95°
Durée de course (moteur)
95 s / 90°
Durée de course (à sûreté intégrée)
<20 s
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement