2. RetroFIT+
  3. Ensemble robinet de réglage et servomoteurs

TFRB24-SR-S



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
TFRB24-SR-S

TFRB24-SR-S

Configurable
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC/DC 24 V, 2...10 V, 1x SPDT, Modulant

Prix courant
C$1,073.00
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
TFRB24-SR-S
TFRB24-SR-S
TFRX24-SR-S
41
TF-8041
2 NM
24
Proportionnel Y(0) 2...10V
Belimo-orange NCS S0580-Y80R
Sans montage fixe
câble
sans
75 ... 150S
-
H01 ; SR; In 2-10V; Out 2-10V; 95s
H01 ; SR; In 2-10V; Out 2-10V; 95s
<75S
OC
---
---
---
---
H01 ; SR; In 2-10V; Out 2-10V; 95s
Total configur�
C$1,073.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
2 W
Consommation d'énergie (en attente)
1 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
4 VA
Contacts auxiliaires
1x SPDT
Type de commande
DC 2...10 V
Sens du mouvement du moteur
sélectionnable avec interrupteur 0/1
Sens de rotation (à sûreté intégrée)
Réversible avec montage horaire/antihoraire
Angle de rotation
95°
Durée de course (moteur)
95 s
Durée de course (à sûreté intégrée)
<25 s
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement