2. RetroFIT+
  3. Ensemble robinet de réglage et servomoteurs

TFRB24-SR



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
TFRB24-SR

TFRB24-SR

Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC/DC 24 V, 2...10 V, Modulant

Prix courant
C$946.00
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
1 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
4 VA
Type de commande
DC 2...10 V
Sens du mouvement du moteur
sélectionnable avec interrupteur 0/1
Sens de rotation (à sûreté intégrée)
Réversible avec montage horaire/antihoraire
Angle de rotation
95°
Durée de course (moteur)
95 s
Durée de course (à sûreté intégrée)
<25 s
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement