2. RetroFIT+
  3. Ensemble robinet de réglage et servomoteurs

TFRX24-3-S



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
TFRX24-3-S

TFRX24-3-S

Configurable
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC/DC 24 V, À virgule flottante, 1x SPDT

Prix courant
C$950.00
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
TFRB24-3-S
TFRB24-3-S
TFRX24-3-S
B2
TF-80B2
2 NM
24
-3
Belimo-orange NCS S0580-Y80R
Sans montage fixe
câble
sans
75 ... 150S
-
H34 ; -3; Temps de marche 95s
H34 ; -3; Temps de marche 95s
<75S
OC
---
---
---
---
H34 ; -3; Temps de marche 95s
Total configur�
C$950.00
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
1 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
4 VA
Contacts auxiliaires
1x SPDT
Type de commande
À virgule flottante/3 points
Sens du mouvement du moteur
sélectionnable avec interrupteur 0/1
Sens de rotation (à sûreté intégrée)
Réversible avec montage horaire/antihoraire
Angle de rotation
95°
Durée de course (moteur)
95 s
Durée de course (à sûreté intégrée)
<25 s
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement