2. RetroFIT+
  3. Ensemble robinet de réglage et servomoteurs

TFRX24-MFT-S



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
TFRX24-MFT-S

TFRX24-MFT-S

Configurable
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC/DC 24 V, 2...10 V, 1x SPDT, MFT/programmable

Prix courant
C$1,236.00
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
TFRX24-MFT-S
9A
TF-809A
2 NM
24
Proportionnel / MF
Belimo-orange NCS S0580-Y80R
Sans montage fixe
câble
sans
75 ... 150S
-
---
---
---
---
---
---
Total configur�
C$1,236.00
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
1 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
4 VA
Contacts auxiliaires
1x SPDT
Type de commande
MFT/Programmable
Sens du mouvement du moteur
sélectionnable avec interrupteur 0/1
Sens de rotation (à sûreté intégrée)
Réversible avec montage horaire/antihoraire
Angle de rotation
95°
Durée de course (moteur)
150 s / 90°
Plage de durée de course (moteur)
75...300 s
Durée de course (à sûreté intégrée)
<25 s
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
Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger

Logiciels/Applis

  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Outils

ZK4-GEN

ZK4-GEN

Câble de connexion 3 m, A : RJ11 6/4 LINK.10, B : Weidmüller tripolaire et connexion électrique

Prix courant: C$264.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Passerelles et modules de champ

UK24BAC

UK24BAC

Passerelle MP à BACnet MS/TP

Prix courant: C$2,324.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
UK24MOD

UK24MOD

Passerelle MP vers Modbus RTU

Prix courant: C$2,324.00