2. RetroFIT+
  3. Ensemble robinet de réglage et servomoteurs

TFRX24



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
TFRX24

TFRX24

Configurable
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC/DC 24 V, Tout ou rien

Prix courant
C$682.00
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
TFRX24
9D
TF-809D
2 NM
24
tout-ou-rien
Belimo-orange NCS S0580-Y80R
Sans montage fixe
câble
sans
75S
-
003 ; Temps de marche 75s / 90°
003 ; Temps de marche 75s / 90°
<75S
OC
---
---
---
---
003 ; Temps de marche 75s / 90°
Total configur�
C$682.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
2 W
Consommation d'énergie (en attente)
1.3 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
5 VA
Type de commande
Tout ou rien
Sens du mouvement du moteur
sélectionnable par montage antihoraire/horaire
Sens de rotation (à sûreté intégrée)
Réversible avec montage horaire/antihoraire
Angle de rotation
95°
Durée de course (moteur)
75 s
Durée de course (à sûreté intégrée)
<75 s
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement