2. RetroFIT+
  3. Ensemble robinet de réglage et servomoteurs

TR24-3-T US



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
TR24-3-T US

TR24-3-T US

Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC 24 V, Tout ou rien, À virgule flottante, Bornes

Prix courant
C$298.00
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
AC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
1 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
1 VA
Type de commande
À virgule flottante/3 points
Surpassement manuel
Poignée à abaisser
Angle de rotation
90°
Durée de course (moteur)
90 s / 90°
Catégorie de protection
IP40
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 1
Type de boîtier
UL Enclosure Type 1
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger

CAD / BIM

Télécharger visualiseur 3D / CAD

  • Voir maintenant
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement