2. RetroFIT+
  3. Ensemble robinet de réglage et servomoteurs

ZONE120NC



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
ZONE120NC

ZONE120NC

Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC 120 V, Tout ou rien

Prix courant
C$319.00
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
AC 120 V
Consommation d'énergie (en marche)
6.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
7 VA
Type de commande
Tout ou rien
Surpassement manuel
Levier
Angle de rotation
90°
Durée de course (à sûreté intégrée)
<5 s
Catégorie de protection
IP20
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 1
Type de boîtier
UL Enclosure Type 1
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger

CAD / BIM

Télécharger visualiseur 3D / CAD

  • Voir maintenant
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement