• Non-GAAP Measures
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
    • Non-GAAP Measures
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
  2. RetroFIT+
  3. Ensembles robinet à papillon et servomoteurs

SY5-24



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
SY5-24

SY5-24

Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, Tout ou rien, À virgule flottante, 2x SPDT

Prix courant
C$7,731.00
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
214 VA
Contacts auxiliaires
2x SPDT
Type de commande
À virgule flottante/3 points
Sens du mouvement du moteur
sélectionnable avec interrupteur 0/1
Surpassement manuel
Volant
Angle de rotation
90°
Durée de course (moteur)
26 s
Catégorie de protection
IP66/67
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 4X
Type de boîtier
UL Enclosure Type 4X
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger

CAD / BIM

Télécharger visualiseur 3D / CAD

  • Voir maintenant

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire électrique

EXT-NSV-B03-120

EXT-NSV-B03-120

Pile de secours, pour servomoteur de la série SY4...6

Prix courant: C$17,225.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
EXT-NSV-B04-120

EXT-NSV-B04-120

Pile de secours pour servomoteur de la série SY4...6, 120 V c.a., MFT

Prix courant: C$19,763.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
EXT-NSV-B13-24

EXT-NSV-B13-24

Pile de secours, pour servomoteur de la série SY4...5

Prix courant: C$21,316.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
EXT-NSV-B14-24

EXT-NSV-B14-24

Pile de secours pour servomoteur de la série SY4...5, AC 24 V, MFT

Prix courant: C$20,897.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
HOA-120V

HOA-120V

Sectionneur local pour servomoteur de la série SY4...12, 120 V c.a., tout ou rien

Prix courant: C$2,032.00
Votre prix: ...