• Non-GAAP Measures
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
    • Non-GAAP Measures
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
  2. RetroFIT+
  3. Ensembles robinet à papillon et servomoteurs

SY7-110



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
SY7-110

SY7-110

Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC 120 V, Tout ou rien, À virgule flottante, 2x SPDT

Prix courant
C$10,321.00
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
AC 120 V
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
504 VA
Contacts auxiliaires
2x SPDT
Type de commande
À virgule flottante/3 points
Sens du mouvement du moteur
sélectionnable avec interrupteur 0/1
Surpassement manuel
Volant
Angle de rotation
90°
Durée de course (moteur)
50 s
Catégorie de protection
IP66/67
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 4X
Type de boîtier
UL Enclosure Type 4X
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger

CAD / BIM

Télécharger visualiseur 3D / CAD

  • Voir maintenant

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire électrique

EXT-NSV-B05-120

EXT-NSV-B05-120

Pile de secours, pour servomoteur de la série SY7...12

Prix courant: C$18,035.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
HOA-120V

HOA-120V

Sectionneur local pour servomoteur de la série SY4...12, 120 V c.a., tout ou rien

Prix courant: C$1,837.00
Votre prix: ...