3. Robinets à soupape

G220B-K+LF120 US



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
G220B-K+LF120 US

G220B-K+LF120 US

Robinet à soupape (GV), DN 3/4" [20], 2 voies, Classe ANSI 250, Cv 7.5 
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC 100...240 V, Tout ou rien
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$2,723.00
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
C$2,723.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Classe ANSI
250
Style
2 voies
Cv
7.5 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol, vapeur
Pression nominale du corps
Classe ANSI 250, maximum de 400 psi sous 150 F
Caractéristique de débit {Tools}
Égal pourcentage modifié
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Garniture
Bronze
Dimensions du robinet
0.75" [20]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC 100...240 V
Consommation d'énergie (en marche)
5.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
3.5 W
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZG-GV60

ZG-GV60

Nécessaire de reconditionnement, pour robinets à soupape séries G2B, G2S, G3B de Belimo

Prix courant: C$280.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-SPGV-60

ZS-SPGV-60

PVC Weathershield for LM../LF.. Series

Prix courant: C$928.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

MFT-P

MFT-P

Belimo PC-Tool, Logiciel de paramétrage et diagnostics

Offert en téléchargement gratuit