3. Robinets à soupape

G232S-M



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
G232S-M

G232S-M

Robinet à soupape (GV), DN 1 1/4" [32], 2 voies, Classe ANSI 250, Cv 20 

Prix courant
C$2,329.00
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
Classe ANSI
250
Style
2 voies
Cv
20 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol, vapeur
Pression nominale du corps
Classe ANSI 250, maximum de 400 psi sous 150 F
Caractéristique de débit {Tools}
Égal pourcentage modifié
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Garniture
Acier inoxydable
Dimensions du robinet
1.25" [32]
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement