3. Robinets à soupape

G325B-L



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
G325B-L

G325B-L

Robinet à soupape (GV), DN 1" [25], 3 voies, Classe ANSI 250, Cv 14 

Prix courant
C$1,115.00
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
Classe ANSI
250
Style
3 voies
Cv
14 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
Classe ANSI 250, maximum de 400 psi sous 150 F
Caractéristique de débit {Tools}
A – AB: égal pourcentage modifié; B – AB: linéaire
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Garniture
Bronze
Dimensions du robinet
1" [25]
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement