- Total configur�
- C$3,900.00
EP050P6+LRTX-E HH2
Electr. PI-CCV EPIV à 6 voies, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 1/2" [15], Filetage intérieur, Température du fluide 43...176 °F [6...80°C ]
- Prix courant
- C$3,900.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Accessoires
Options
Détails
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques du robinet
- Style
- 6 voies
- Débit
- 5.5
- Débit réglable
- 4.2...100 % de Vnom
- Fluide
- Eau, eau contenant du glycol jusqu'à un volume maximal de 60 %.
- Température du fluide
- 43...176 °F [6...80°C ]
- Pression différentielle
- ∆pmax 16 psi
- Pression nominale du corps
- 232 psi
- Caractéristique de débit {Tools}
- Linéaire
- Taux de fuite {Tools}
- Parfaite étanchéité, taux d’étanchéité A
- Raccord d'extrémité
- Filetage intérieur
- Dimensions du robinet
- 0.5" [15]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 4.8 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 4.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 8.1 VA
- Connexion d'alimentation / de commande
- Câble 3 ft. [1 m], 6x 0.75 mm²
- Type de commande
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
Outils
Belimo Assistant 2
Outil d'entretien pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur place et dépannage. Application indépendante de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows
LINK.10
Appli Belimo Assistant lien Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils configurables et communicants
Prix courant: C$635.00
Votre prix: ...
Capteurs
22HH-500X
Interrupteur de condensation, Interrupteur, Capteur externe, Longueur du câble 6.5 ft [2 m], DEL
Prix courant: C$469.00
Votre prix: ...