2. Robinets
  3. Robinets de réglage par zone

Z3100QS-J



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
Z3100QS-J

Z3100QS-J

ZoneTight™ (QCV), DN 1" [25], 3 voies, Cv 4.4 

Prix courant
C$196.00
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
Style
3 voies
Cv
4.4 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
360 psi
Caractéristique de débit {Tools}
Linéaire
Raccord d'extrémité
Enfichable
Garniture
Laiton chromé
Dimensions du robinet
1" [25]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Exemples de réussite

  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZCQ-E

ZCQ-E

Rallonge de tige de manoeuvre CQ

Prix courant: C$49.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZCQB-W

ZCQB-W

Couvercle de boîtier CQ pour robinets de réglage par zone ZoneTightMC, Couleur : blanc (RAL 9010)

Prix courant: C$44.00
Votre prix: ...