3. Robinets de réglage par zone

ZONE315S-25



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
ZONE315S-25

ZONE315S-25

Robinet de réglage par zone (ZV), DN 1/2" [15], 3 voies, Cv 2.5 

Prix courant
C$204.00
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
2.5 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 50% de glycol
Température du fluide
32...212 °F [0...100°C]
Pression nominale du corps
300 psi
Raccord d'extrémité
Enfichable
Garniture
Acier inoxydable
Dimensions du robinet
0.5" [15]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Exemples de réussite

  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement