3. Robinets de réglage par zone

ZONE320S-35



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
ZONE320S-35

ZONE320S-35

Robinet de réglage par zone (ZV), DN 3/4" [20], 3 voies, Cv 3.5 

Prix courant
C$257.00
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
3.5 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 50% de glycol
Température du fluide
32...212 °F [0...100°C]
Pression nominale du corps
300 psi
Raccord d'extrémité
Enfichable
Garniture
Acier inoxydable
Dimensions du robinet
0.75" [20]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Exemples de réussite

  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement