G6150C+2*AFBUP-X1



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
G6150C+2*AFBUP-X1

G6150C+2*AFBUP-X1

Robinet à soupape (GV), DN 6" [150], 2 voies, Classe ANSI 125, Cv 344 
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout ou rien
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$14,924.00
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
C$14,924.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Classe ANSI
125
Style
2 voies
Cv
344 
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
Bronze
Dimensions du robinet
6" [150]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consommation d'énergie (en marche)
7 W
Consommation d'énergie (en attente)
3.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
36 VA
Type de commande
Tout ou rien
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
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
ZS-SPGV-10

ZS-SPGV-10

PVC Weathershield for AF.. Series

Prix courant: C$1,000.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

MFT-P

MFT-P

Belimo PC-Tool, Logiciel de paramétrage et diagnostics

Offert en téléchargement gratuit
ZTH US

ZTH US

Outil de paramétrage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants / régulateurs VAV et dispositifs performants CVCA