G6150C+EVX24-SR



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
G6150C+EVX24-SR

G6150C+EVX24-SR

Robinet à soupape (GV), DN 6" [150], 2 voies, Classe ANSI 125, Cv 344 
Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, 2...10 V, Modulant
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$14,188.00
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
C$14,188.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Classe ANSI
125
Style
2 voies
Cv
344 
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
Bronze
Dimensions du robinet
6" [150]
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
7.5 VA
Type de commande
DC 2...10 V
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
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
Outil de paramétrage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants / régulateurs VAV et dispositifs performants CVCA