G6150LCS+EVB24-3



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
G6150LCS+EVB24-3

G6150LCS+EVB24-3

Robinet à soupape (GV), DN 6" [150], 2 voies, Classe ANSI 125, Cv 344 
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, Tout ou rien, À virgule flottante
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$19,371.00
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
C$19,371.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Classe ANSI
125
Style
2 voies
Cv
344 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol, vapeur
Pression nominale du corps
Classe ANSI 125, maximum de 175 psi sous 150 F
Caractéristique de débit {Tools}
Linéaire
Raccord d'extrémité
Bride
Garniture
Acier inoxydable
Dimensions du robinet
6" [150]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en attente)
0.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
6 VA
Type de commande
À virgule flottante/3 points
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Vidéos des produits

How to Pre-Tension a Globe Valve

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Greater Force Flexibility – Belimo’s New Globe Valve Assemblies
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
Outil de paramétrage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants / régulateurs VAV et dispositifs performants CVCA