2. Servomoteurs de registres
  3. Mesure et régulation du débit d'air

LMQ24A-VST



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
LMQ24A-VST

LMQ24A-VST

Servomoteur rotatif pour VRU, 35 in-lb [4 Nm], AC/DC 24 V, 2.5 s, IP54

Prix courant
C$699.00
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
13 W
Consommation d'énergie (en attente)
2 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
23 VA
Connexion d'alimentation / de commande
Câble [0.5 m] avec connecteur VST
Couple
35 in-lb [4 Nm]
Type de commande
Modulant
Surpassement manuel
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Angle de rotation
95°
Durée de course (moteur)
2.5 s / 90°
Interface mécanique
Entraînement du registre : Bride d'entraînement universelle 8...26.7 mm
Catégorie de protection
IP54
Température ambiante
-30...40°C [-22...104°F]
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire électrique

VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

Système VAV-Universal, solution de commande modulaire avec capteur de Δp intégré pour les fluides contaminés. Peut être combiné à un servomoteur de registre compatible avec la solution de pression ambiante. Champ d'utilisation : équipements techniques des bâtiments, systèmes de CVCA

Prix courant: C$1,212.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
VRU-D3-BAC

VRU-D3-BAC

VAV-Universal – solution modulaire pour la régulation de la pression dans ventilateur à VAV/conduit d'air avec capteur de Δp dynamique, peut être combinée à un servomoteur de registre VST externe.
Domaine d'application : ventilateurs à VAV ou registres de commande dans les systèmes de ventilation

Prix courant: C$1,035.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

Système VAV-Universal, solution de commande modulaire avec capteur de Δp intégré pour les fluides contaminés. Peut être combiné à un servomoteur de registre compatible avec la solution VAV/conduit de pression. Champ d'utilisation : équipements techniques des bâtiments, systèmes de CVCA

Prix courant: C$1,212.00