2. Servomoteurs de registres
  3. Mesure et régulation du débit d'air

NMV-M1-MOD



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
NMV-M1-MOD

NMV-M1-MOD

Système VAV-Compact - avec régulateur VAV, capteur de Δp statique (membrane) et servomoteur de registre, 90 in-lb [10 Nm], BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Domaines d'application : ventilateurs à VAV ou systèmes de ventilation de pièces avec air contaminé
Domaines d'application : VAV/CAV, commande de la position

Prix courant
C$1,315.00
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
3 W
Consommation d'énergie (en attente)
1.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
5 VA
Connexion d'alimentation / de commande
Câble 3 ft. [1 m], 6x 0.75 mm²
Couple
90 in-lb [10 Nm]
Type de commande
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybride (communicative / analogique)
Surpassement manuel
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Angle de rotation
95°
Interface mécanique
Entraînement du registre : Bride d'entraînement universelle 8...26.7 mm
Catégorie de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
32...122 °F [0...50°C ]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger
  • Télécharger

Archive

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Logiciels/Applis

  • Télécharger

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Outil d'entretien pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur place et dépannage. Application indépendante de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows

Offert en téléchargement gratuit
LINK.10

LINK.10

Appli Belimo Assistant lien Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils configurables et communicants

Prix courant: C$635.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Câble de connexion 5 m, A : RJ11 6/4 LINK.10, B : 6 broches pour la connexion à la prise de service

Prix courant: C$264.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Câble de connexion 5 m, A : RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Prix courant: C$121.00