Université Belimo

    • Planifier une formation sur place
    • Aller sur Université Belimo
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
    Université Belimo

    • Planifier une formation sur place
    • Aller sur Université Belimo
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
  2. Servomoteurs de registres
  3. Servomoteur de robinets

LR24A-MOD



Retour à la catégorie de produits
LR24A-MOD

LR24A-MOD

Servomoteur rotatif, 45 in-lb [5 Nm], AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54

Prix courant
C$1,260.00
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
2.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
1.3 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
5 VA
Connexion d'alimentation / de commande
Câble 3 ft. [1 m], 6x 0.75 mm²
Couple
45 in-lb [5 Nm]
Type de commande
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybride (communicative / analogique)
Surpassement manuel
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Durée de course (moteur)
90 s / 90°
Plage de durée de course (moteur)
35...150 s
Catégorie de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger

CAD / BIM

BIM/Revit

  • Voir maintenant

Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Archive

  • Télécharger
  • Télécharger

Logiciels/Applis

  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Outils

LINK.10

LINK.10

Appli Belimo Assistant lien Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils configurables et communicants

Prix courant: C$635.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Câble de connexion 5 m, A : RJ11 6/4 LINK.10, B : 6 broches pour la connexion à la prise de service

Prix courant: C$264.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Câble de connexion 5 m, A : RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Prix courant: C$121.00