- Total configur�
- C$1,624.00
AFX24-SR-S
Configurable
Servomoteur de registre, 20 Nm [180 in-lb], Ressort de rappel, AC/DC 24 V, Modulant, 2x SPDT, 2...10 V
- Prix courant
- C$1,624.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Accessoires
Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 5.5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 3 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 8.5 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Couple
- 20 Nm [180 in-lb]
- Type de commande
- DC 2...10 V
- Sens du mouvement du moteur
- sélectionnable avec interrupteur 0/1
- Sens de rotation (à sûreté intégrée)
- Réversible avec montage horaire/antihoraire
- Surpassement manuel
- Manivelle hexagonale 5 mm (3/16" Allen), fournie
- Angle de rotation
- 95°
- Durée de course (moteur)
- 95 s / 90°
- Durée de course (à sûreté intégrée)
- <20 s
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]
Accessoire mécanique
AV8-25
Rallonge d'axe 240 mm ø20 mm pour arbre de registre ø8...22.7 mm
K7-2
Bride d'entraînement réservible, pour montage central, pour arbres de registre ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm
KH-AFB
Bras de levier de servomoteur, pour axes 3/4 po, plage de serrage ø3/8...7/8" [10...22 mm], Largeur fente de 8.2 mm
KH10
Bras de levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø1/2...1" [14...25 mm]
KH12
Bras de levier de registre Largeur fente 8,2 mm, pour ø1.05 po
KH8
Bras de levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø3/8...3/4" [10...18 mm]
SH8
Tige-poussoir pour joint à rotule KG6 et KG8 (36” L, 5/16” diameter).
ZG-AFB
Nécessaire de fixation de la tringlerie pour installation à plat ou sur le coté
ZG-JSL
Nécessaire d'accouplement, Tringlerie RetroFIT+ de l'arbre intermédiaire avec servomoteurs rotatifs Belimo
ZG-R01
Résistance, pour convertir un signal de 4...20 mA en un signal de positionnement de 2...10 V
ZS-260
Boîtier antidéflagrant, 16x10x6.435" [406x254x164 mm] (LxWxH), pour les servomoteurs séries NK.. / GM.. / GK.. / AM.. / LF.. / AF.. / NF.. / FS..F..
ZS-300
Boîtier extérieur, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)
ZS-300-5
Boîtier extérieur, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)
Accessoire électrique
Outils
PS-100
Simulateur de signaux, conçu pour faire fonctionner la plupart des servomoteurs proportionnels, à 3 points et de type tout-ou-rien sans la présence d'un régulateur