2. Servomoteurs de registres
  3. Servomoteurs à sûreté intégrée

EFB24-SR-S



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
EFB24-SR-S

EFB24-SR-S

Servomoteur de registre, 30 Nm [270 in-lb], Ressort de rappel, AC/DC 24 V, Modulant, 2x SPDT, 2...10 V

Prix courant
C$2,998.00
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
8 W
Consommation d'énergie (en attente)
4.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
14 VA
Contacts auxiliaires
2x SPDT
Couple
30 Nm [270 in-lb]
Type de commande
DC 2...10 V
Sens du mouvement du moteur
sélectionnable avec interrupteur 0/1
Sens de rotation (à sûreté intégrée)
Réversible avec montage horaire/antihoraire
Surpassement manuel
Manivelle hexagonale 5 mm (3/16" Allen), fournie
Angle de rotation
95°
Durée de course (moteur)
95 s / 90°
Durée de course (à sûreté intégrée)
<20 s
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

AV8-25

AV8-25

Rallonge d'axe 240 mm ø20 mm pour arbre de registre ø8...22.7 mm

Prix courant: C$148.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
EF-P

EF-P

Anti-rotation bracket EFB(X)/GKB(X)/GMB(X).

Prix courant: C$27.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
IND-EFB

IND-EFB

Indicateur de fin de course, pour EFB(X)

Prix courant: C$43.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
K9-2

K9-2

Bride d'entraînement réservible, plage de serrage ø1/2...1" [12...26.7 mm]

Prix courant: C$116.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KG10A

KG10A

Rotule approprié pour levier du registre KH8 / KH10

Prix courant: C$49.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KH-EFB

KH-EFB

Bras de levier de servomoteur Largeur fente 8,2 mm

Prix courant: C$111.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KH10

KH10

Bras de levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø1/2...1" [14...25 mm]

Prix courant: C$121.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
SH10

SH10

Push rod for KG10A ball joint (36” L, 3/8” diameter).

Prix courant: C$85.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
TOOL-07

TOOL-07

Clé 0.512 po [13 mm]

Pour commander, veuillez communiquer avec votre représentant local.
ZG-100

ZG-100

Support de fixation pour AF..

Prix courant: C$209.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-120

ZG-120

Jackshaft mounting bracket.

Prix courant: C$206.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-121

ZG-121

ZG-JSL support plate for EFB(X)

Prix courant: C$130.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-DC1

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Prix courant: C$98.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-DC2

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Prix courant: C$112.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-EFB

ZG-EFB

Nécessaire de fixation de la tringlerie pour installation à plat ou sur le coté

Prix courant: C$264.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-JSA-3

ZG-JSA-3

1.05" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Prix courant: C$910.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-R01

ZG-R01

Résistance, pour convertir un signal de 4...20 mA en un signal de positionnement de 2...10 V

Prix courant: C$54.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-R02

ZG-R02

Ensemble de résistances, Diviseur de tension 50 %

Prix courant: C$80.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-X40

ZG-X40

Transformer, 120 V c.a. à 24 V c.a., 40 VA

Prix courant: C$228.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire électrique

IRM-100

IRM-100

DC Voltage Input Rescaling Module

Prix courant: C$538.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
SGA24

SGA24

Positionneur pour montage mural

Prix courant: C$380.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
SGF24

SGF24

Positionneur pour montage en façade d’armoire

Prix courant: C$333.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
TF-CC US

TF-CC US

Connecteur de conduit de câbles, 1/2"

Prix courant: C$38.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

PS-100

PS-100

Simulateur de signaux, conçu pour faire fonctionner la plupart des servomoteurs proportionnels, à 3 points et de type tout-ou-rien sans la présence d'un régulateur

Prix courant: C$3,488.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire pour capteurs

P475

P475

Contact auxiliaire, pour le montage sur arbre de 1/2" de diamètre

Prix courant: C$420.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
P475-1

P475-1

Contact auxiliaire, pour le montage sur arbre de 1" de diamètre

Prix courant: C$450.00