2. Servomoteurs de registres
  3. Servomoteurs à sûreté intégrée

LF230 US



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
LF230 US

LF230 US

Servomoteur de registre, 4 Nm [35 in-lb], Ressort de rappel, AC 100...240 V, Tout ou rien

Prix courant
C$989.00
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
AC 100...240 V
Consommation d'énergie (en marche)
3.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
2 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
6.5 VA
Couple
4 Nm [35 in-lb]
Type de commande
Tout ou rien
Sens de rotation (à sûreté intégrée)
Réversible avec montage horaire/antihoraire
Angle de rotation
95°
Durée de course (moteur)
75 s / 90°
Durée de course (à sûreté intégrée)
<25 s
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

AV6-20

AV6-20

Rallonge d'axe 170 mm ø10 mm pour arbre de registre ø6...16 mm

Prix courant: C$128.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
IND-LF

IND-LF

Indicateur de fin de course

Prix courant: C$31.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
K6 US

K6 US

Standard LF clamp (3/8" to 1/2").

Prix courant: C$54.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
K6-1

K6-1

Bride d'entraînement réservible, plage de serrage ø5/8...3/4" [16...20 mm]

Prix courant: C$47.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KG10A

KG10A

Rotule approprié pour levier du registre KH8 / KH10

Prix courant: C$49.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KG6

KG6

Rotule approprié pour levier du registre KH8

Prix courant: C$30.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KG8

KG8

Rotule approprié pour levier du registre KH8

Prix courant: C$38.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KH-LF

KH-LF

Bras de levier de servomoteur, plage de serrage ø3/8...5/8" [8...16 mm], Largeur fente de 8.2 mm

Prix courant: C$67.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KH-LFV

KH-LFV

V-bolt Kit for KH-LF.

Prix courant: C$31.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KH12

KH12

Bras de levier de registre Largeur fente 8,2 mm, pour ø1.05 po

Prix courant: C$68.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KH6

KH6

Bras de levier de registre, Largeur fente 6,2 mm

Prix courant: C$54.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KH8

KH8

Bras de levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø3/8...3/4" [10...18 mm]

Prix courant: C$54.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
LF-P

LF-P

Anti-rotation bracket LF.

Prix courant: C$26.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
SH10

SH10

Push rod for KG10A ball joint (36” L, 3/8” diameter).

Prix courant: C$85.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
SH8

SH8

Tige-poussoir pour joint à rotule KG6 et KG8 (36” L, 5/16” diameter).

Prix courant: C$67.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
TOOL-06

TOOL-06

Clé 8 et 10 mm

Pour commander, veuillez communiquer avec votre représentant local.
ZDB-LF

ZDB-LF

Limiteur d'angle de rotation, avec butée de fin de course

Prix courant: C$31.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZF8-LF

ZF8-LF

Adaptateur, 8x8 mm, pour LF..

Prix courant: C$32.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-109

ZG-109

Support de fixation

Prix courant: C$303.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-110

ZG-110

Nécessaire d'accouplement

Prix courant: C$365.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-112

ZG-112

LF right angle bracket 4-1/2x5-1/2x2-1/2" (HxWxD).

Prix courant: C$86.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-DC1

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Prix courant: C$98.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-DC2

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Prix courant: C$112.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-JSL

ZG-JSL

Nécessaire d'accouplement, Tringlerie RetroFIT+ de l'arbre intermédiaire avec servomoteurs rotatifs Belimo

Prix courant: C$597.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-LF112

ZG-LF112

LF crankarm adaptor kit (includes ZG-112).

Prix courant: C$137.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-LF2

ZG-LF2

LF crankarm adaptor kit (T bracket included).

Prix courant: C$160.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-LMSA-1

ZG-LMSA-1

Shaft extension for 3/8" diameter shafts (4" L).

Prix courant: C$155.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-LMSA-1/2-5

ZG-LMSA-1/2-5

Rallonge d'arbre pour arbres de 1/2" de diamètre (5" L).

Prix courant: C$177.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-100

ZS-100

Boîtier extérieur, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Prix courant: C$385.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-101

ZS-101

Socle, pour ZS-100

Prix courant: C$86.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-150

ZS-150

Boîtier extérieur, 406 x 213 x 102 mm (L x l x H)

Prix courant: C$428.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-260

ZS-260

Boîtier antidéflagrant, 16x10x6.435" [406x254x164 mm] (LxWxH), pour les servomoteurs séries NK.. / GM.. / GK.. / AM.. / LF.. / AF.. / NF.. / FS..F..

Prix courant: C$6,375.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-300

ZS-300

Boîtier extérieur, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Prix courant: C$5,255.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-300-5

ZS-300-5

Boîtier extérieur, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Prix courant: C$6,359.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-300-C1

ZS-300-C1

Rallonge d'axe, 1/2", pour ZS-300

Prix courant: C$801.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-300-C2

ZS-300-C2

Rallonge d'axe, 3/4", pour ZS-300

Prix courant: C$802.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-300-C3

ZS-300-C3

Rallonge d'axe, 1", pour ZS-300

Prix courant: C$1,169.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

PS-100

PS-100

Simulateur de signaux, conçu pour faire fonctionner la plupart des servomoteurs proportionnels, à 3 points et de type tout-ou-rien sans la présence d'un régulateur

Prix courant: C$3,488.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire pour capteurs

P475

P475

Contact auxiliaire, pour le montage sur arbre de 1/2" de diamètre

Prix courant: C$420.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
P475-1

P475-1

Contact auxiliaire, pour le montage sur arbre de 1" de diamètre

Prix courant: C$450.00