2. Servomoteurs de registres
  3. Servomoteurs à sûreté intégrée

NF24A-MOD



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
NF24A-MOD

NF24A-MOD

Servomoteur rotatif à sûreté intégrée, 90 in-lb [10 Nm], AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP54

Prix courant
C$1,450.00
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
7 W
Consommation d'énergie (en attente)
3.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
9.5 VA
Connexion d'alimentation / de commande
Câble 3 ft. [1 m], 6x 0.75 mm²
Couple
90 in-lb [10 Nm]
Type de commande
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybride (communicative / analogique)
Sens du mouvement du moteur
sélectionnable à l’aide du commutateur G / D
Sens de rotation (à sûreté intégrée)
Sélectionnable grâce au montage G / D
Surpassement manuel
Au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage
Angle de rotation
95°
Durée de course (moteur)
150 s / 90°
Plage de durée de course (moteur)
40...150 s
Durée de course (à sûreté intégrée)
<20 s
Interface mécanique
Entraînement du registre : Bride d'entraînement universelle 10...25.4 mm
Catégorie de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

CAD / BIM

BIM/Revit

  • Voir maintenant

Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Archive

  • Télécharger
  • Télécharger

Logiciels/Applis

  • Télécharger

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

AV8-25

AV8-25

Rallonge d'axe 240 mm ø20 mm pour arbre de registre ø8...22.7 mm

Prix courant: C$148.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
IND-AFB

IND-AFB

Indicateur de fin de course, pour NFB(X) / AFB(X)

Prix courant: C$31.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
K7-2

K7-2

Bride d'entraînement réservible, pour montage central, pour arbres de registre ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm

Prix courant: C$74.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KG10A

KG10A

Rotule approprié pour levier du registre KH8 / KH10

Prix courant: C$49.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KG8

KG8

Rotule approprié pour levier du registre KH8

Prix courant: C$38.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KH-AFB

KH-AFB

Bras de levier de servomoteur, pour axes 3/4 po, plage de serrage ø3/8...7/8" [10...22 mm], Largeur fente de 8.2 mm

Prix courant: C$70.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KH8

KH8

Bras de levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø3/8...3/4" [10...18 mm]

Prix courant: C$54.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
Z-SF

Z-SF

Rallonge de socle, pour NFB(X) / AFB(X)

Prix courant: C$48.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-AFB

ZG-AFB

Nécessaire de fixation de la tringlerie pour installation à plat ou sur le coté

Prix courant: C$214.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Outil d'entretien pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur place et dépannage. Application indépendante de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows

Offert en téléchargement gratuit
LINK.10

LINK.10

Appli Belimo Assistant lien Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils configurables et communicants

Prix courant: C$635.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Câble de connexion 5 m, A : RJ11 6/4 LINK.10, B : 6 broches pour la connexion à la prise de service

Prix courant: C$264.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Câble de connexion 5 m, A : RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Prix courant: C$121.00