3. Servomoteurs à sûreté intégrée

NFXUP-S



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
NFXUP-S

NFXUP-S

Configurable
Servomoteur de registre, 10 Nm [90 in-lb], Ressort de rappel, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout ou rien, 2x SPDT

Prix courant
C$1,237.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
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
  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
  • Accessoires
Options
NFXUP-S
02
NF-8002
10 NM
230
tout-ou-rien
Belimo-orange NCS S0580-Y80R
Sans montage fixe
câble
sans
75S
FO
003 ; Temps de marche 75s / 90°
003 ; Temps de marche 75s / 90°
<75S
OC
---
---
---
---
003 ; Temps de marche 75s / 90°
Total configur�
C$1,237.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consommation d'énergie (en marche)
6 W
Consommation d'énergie (en attente)
2.5 W
Contacts auxiliaires
2x SPDT
Couple
10 Nm [90 in-lb]
Type de commande
Tout ou rien
Sens du mouvement du moteur
sélectionnable par montage antihoraire/horaire
Sens de rotation (à sûreté intégrée)
Réversible avec montage horaire/antihoraire
Surpassement manuel
Manivelle hexagonale 5 mm (3/16" Allen), fournie
Angle de rotation
95°
Durée de course (moteur)
75 s / 90°
Durée de course (à sûreté intégrée)
<20 s
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

CAD / BIM

Télécharger visualiseur 3D / CAD

  • Voir maintenant

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

AF-P

AF-P

Support antirotation, pour AFB(X) / NFB(X)

Prix courant: C$27.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
AV8-25

AV8-25

Rallonge d'axe 240 mm ø20 mm pour arbre de registre ø8...22.7 mm

Prix courant: C$148.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
IND-AFB

IND-AFB

Indicateur de fin de course, pour NFB(X) / AFB(X)

Prix courant: C$31.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
K7-2

K7-2

Bride d'entraînement réservible, pour montage central, pour arbres de registre ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm

Prix courant: C$74.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KG10A

KG10A

Rotule approprié pour levier du registre KH8 / KH10

Prix courant: C$49.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KG8

KG8

Rotule approprié pour levier du registre KH8

Prix courant: C$38.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KH-AFB

KH-AFB

Bras de levier de servomoteur, pour axes 3/4 po, plage de serrage ø3/8...7/8" [10...22 mm], Largeur fente de 8.2 mm

Prix courant: C$70.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KH10

KH10

Bras de levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø1/2...1" [14...25 mm]

Prix courant: C$121.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KH12

KH12

Bras de levier de registre Largeur fente 8,2 mm, pour ø1.05 po

Prix courant: C$68.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KH8

KH8

Bras de levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø3/8...3/4" [10...18 mm]

Prix courant: C$54.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
SH10

SH10

Push rod for KG10A ball joint (36” L, 3/8” diameter).

Prix courant: C$85.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
SH8

SH8

Tige-poussoir pour joint à rotule KG6 et KG8 (36” L, 5/16” diameter).

Prix courant: C$67.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
TOOL-06

TOOL-06

Clé 8 et 10 mm

Pour commander, veuillez communiquer avec votre représentant local.
Z-AF

Z-AF

Rallonge de socle, pour NFB(X) / AFB(X)

Prix courant: C$54.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
Z-SF

Z-SF

Rallonge de socle, pour NFB(X) / AFB(X)

Prix courant: C$48.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-100

ZG-100

Support de fixation pour AF..

Prix courant: C$209.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-101

ZG-101

Support de fixation
pour AFB(X) / NFB(X)

Prix courant: C$209.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-109

ZG-109

Support de fixation

Prix courant: C$303.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-110

ZG-110

Nécessaire d'accouplement

Prix courant: C$365.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-118

ZG-118

Support de fixation
pour AFB(X) / NFB(X)

Prix courant: C$142.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-120

ZG-120

Jackshaft mounting bracket.

Prix courant: C$206.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-AFB

ZG-AFB

Nécessaire de fixation de la tringlerie pour installation à plat ou sur le coté

Prix courant: C$214.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-AFB118

ZG-AFB118

Nécessaire de fixation, pour installation sur pied

Prix courant: C$208.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-DC1

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Prix courant: C$98.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-DC2

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Prix courant: C$112.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-JSA-1

ZG-JSA-1

1" diameter jackshaft adaptor (11" L).

Prix courant: C$491.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-JSA-2

ZG-JSA-2

1-5/16" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Prix courant: C$1,084.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-JSA-3

ZG-JSA-3

1.05" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Prix courant: C$910.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-JSL

ZG-JSL

Nécessaire d'accouplement, Tringlerie RetroFIT+ de l'arbre intermédiaire avec servomoteurs rotatifs Belimo

Prix courant: C$597.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-100

ZS-100

Boîtier extérieur, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Prix courant: C$385.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-101

ZS-101

Socle, pour ZS-100

Prix courant: C$86.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-150

ZS-150

Boîtier extérieur, 406 x 213 x 102 mm (L x l x H)

Prix courant: C$428.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-260

ZS-260

Boîtier antidéflagrant, 16x10x6.435" [406x254x164 mm] (LxWxH), pour les servomoteurs séries NK.. / GM.. / GK.. / AM.. / LF.. / AF.. / NF.. / FS..F..

Prix courant: C$6,375.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-300

ZS-300

Boîtier extérieur, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Prix courant: C$5,255.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-300-5

ZS-300-5

Boîtier extérieur, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Prix courant: C$6,359.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-300-C1

ZS-300-C1

Rallonge d'axe, 1/2", pour ZS-300

Prix courant: C$801.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-300-C2

ZS-300-C2

Rallonge d'axe, 3/4", pour ZS-300

Prix courant: C$802.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-300-C3

ZS-300-C3

Rallonge d'axe, 1", pour ZS-300

Prix courant: C$1,169.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire électrique

TF-CC US

TF-CC US

Connecteur de conduit de câbles, 1/2"

Prix courant: C$38.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

PS-100

PS-100

Simulateur de signaux, conçu pour faire fonctionner la plupart des servomoteurs proportionnels, à 3 points et de type tout-ou-rien sans la présence d'un régulateur

Prix courant: C$3,488.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire pour capteurs

P475

P475

Contact auxiliaire, pour le montage sur arbre de 1/2" de diamètre

Prix courant: C$420.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
P475-1

P475-1

Contact auxiliaire, pour le montage sur arbre de 1" de diamètre

Prix courant: C$450.00