2. Servomoteurs de registres
  3. Servomoteurs à sûreté intégrée

PKBUP-MFT-T



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
PKBUP-MFT-T

PKBUP-MFT-T

Servomoteur de registre, 1400 in-lb [160 Nm], Électronique à sûreté intégrée, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Bornes

Prix courant
C$11,218.00
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
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consommation d'énergie (en marche)
52 W
Consommation d'énergie (en attente)
9 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
avec 24 V 54 VA / avec 240 V 68 VA
Contacts auxiliaires
2x SPDT
Couple
1400 in-lb [160 Nm]
Type de commande
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • MFT/Programmable
Sens du mouvement du moteur
Réversible avec application
Sens de rotation (à sûreté intégrée)
Réversible avec application
Surpassement manuel
Manivelle hexagonale 7 mm, fournie
Angle de rotation
95°
Durée de course (moteur)
35 s / 90°
Plage de durée de course (moteur)
30...120 s
Durée de course (à sûreté intégrée)
<30 s
Catégorie de protection
IP66/67
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 4X
Type de boîtier
UL Enclosure Type 4X
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger

Archive

  • Télécharger
  • Télécharger

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement