- Total configur�
- C$841.00
TFX24-SR
Configurable
Servomoteur de registre, 2.5 Nm [22 in-lb], Ressort de rappel, AC/DC 24 V, Modulant, 2...10 V
- Prix courant
- C$841.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Accessoires
Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 2 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 1 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 4 VA
- Couple
- 2.5 Nm [22 in-lb]
- Type de commande
- DC 2...10 V
- Sens du mouvement du moteur
- sélectionnable avec interrupteur 0/1
- Sens de rotation (à sûreté intégrée)
- Réversible avec montage horaire/antihoraire
- Angle de rotation
- 95°
- Durée de course (moteur)
- 95 s /
- Durée de course (à sûreté intégrée)
- <25 s
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]
Accessoire mécanique
AV6-20
Rallonge d'axe 170 mm ø10 mm pour arbre de registre ø6...16 mm
KH12
Bras de levier de registre Largeur fente 8,2 mm, pour ø1.05 po
KH8
Bras de levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø3/8...3/4" [10...18 mm]
SH8
Tige-poussoir pour joint à rotule KG6 et KG8 (36” L, 5/16” diameter).
ZDB-TF
Limiteur d'angle de rotation, avec butée de fin de course
ZG-LMSA-1/2-5
Rallonge d'arbre pour arbres de 1/2" de diamètre (5" L).
ZG-R01
Résistance, pour convertir un signal de 4...20 mA en un signal de positionnement de 2...10 V
Accessoire électrique
Outils
PS-100
Simulateur de signaux, conçu pour faire fonctionner la plupart des servomoteurs proportionnels, à 3 points et de type tout-ou-rien sans la présence d'un régulateur