- Total configur�
- C$2,909.00
NFX24-MFT-S N4
Configurable
Servomoteur de registre, 10 Nm [90 in-lb], Ressort de rappel, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2x SPDT, NEMA 4X, MFT/programmable
- Prix courant
- C$2,909.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Accessoires
Options
Détails
Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 6.5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 3 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 9 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Couple
- 10 Nm [90 in-lb]
- Type de commande
- MFT/Programmable
- Sens du mouvement du moteur
- sélectionnable avec interrupteur 0/1
- Sens de rotation (à sûreté intégrée)
- Réversible avec montage horaire/antihoraire
- Surpassement manuel
- Manivelle hexagonale 5 mm (3/16" Allen), fournie
- Angle de rotation
- 95°
- Durée de course (moteur)
- 150 s / 90°
- Plage de durée de course (moteur)
- 40...150 s
- Durée de course (à sûreté intégrée)
- <20 s
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4X
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4X
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
Accessoire électrique
Outils
Belimo Assistant 2
Outil d'entretien pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur place et dépannage. Application indépendante de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows
PS-100
Simulateur de signaux, conçu pour faire fonctionner la plupart des servomoteurs proportionnels, à 3 points et de type tout-ou-rien sans la présence d'un régulateur
Prix courant: C$3,488.00
Votre prix: ...
ZK2-GEN
Câble de connexion 5 m, A : RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP
Prix courant: C$121.00
Votre prix: ...