2. Servomoteurs de registres
  3. Servomoteurs pour registres coupe-feu et coupe-fumée

FSLF24-S US



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
FSLF24-S US

FSLF24-S US

Servomoteur pour registre coupe-feu-coupe-fumée, 30 in-lb [3.5 Nm], Ressort de rappel, AC/DC 24 V, Tout ou rien, 2x SPST

Prix courant
C$1,405.00
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
Consommation d'énergie (en marche) FS
15 VA
Consommation d'énergie (en attente) FS
2.5 W, 3.5 VA, butée de fin de course 25 VA, fusible à action retardée 1 A*
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
24 VA
Contacts auxiliaires
2x SPST
Connexion du contact auxiliaire

32" [0.9 m], 18 AWG 4 fils câble pour appareils électroménagers avec connecteur de conduit de 1/2 po NPT

Couple
30 in-lb [3.5 Nm]
Type de commande
Tout ou rien
Sens du mouvement du moteur
sélectionnable par montage antihoraire/horaire
Sens de rotation (à sûreté intégrée)
Réversible avec montage horaire/antihoraire
Angle de rotation
95°
Durée de course (moteur)
15 s / 90°
Durée de course (à sûreté intégrée)
<15 s
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 1
Type de boîtier
UL Enclosure Type 1
Température ambiante
32...122 °F [0...50°C ]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZS-100

ZS-100

Boîtier extérieur, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Prix courant: C$385.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-150

ZS-150

Boîtier extérieur, 406 x 213 x 102 mm (L x l x H)

Prix courant: C$428.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire électrique

BAE165 US

BAE165 US

Déclencheur thermoélectrique, Température à l’intérieur du conduit : 165 °F

Prix courant: C$515.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
S2A-F US

S2A-F US

Contact auxiliaire, LF, NF..A, SF..A, BLF, BF, NF-US, AF-US

Prix courant: C$759.00