2. Servomoteurs de registres
  3. Servomoteurs pour registres coupe-feu et coupe-fumée

FSNF120-S-FC.1 US



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
FSNF120-S-FC.1 US

FSNF120-S-FC.1 US

Servomoteur pour registre coupe-feu-coupe-fumée, 8 Nm [70 in-lb], Ressort de rappel, AC 120 V, Tout ou rien, 2x SPST
Emballage multiple de 60 pièces.

Prix courant
C$120,960.00
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
AC 120 V
Consommation d'énergie (en marche) FS
27 VA
Consommation d'énergie (en attente) FS
6 W, 9 VA (50 Hz 15 VA), butée de fin de course 55 VA, fusible à action retardée 0,5 A *
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
27 VA
Contacts auxiliaires
2x SPST
Couple
8 Nm [70 in-lb]
Type de commande
Tout ou rien
Angle de rotation
95°
Durée de course (moteur)
15 s / 90°
Durée de course (à sûreté intégrée)
<15 s
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 1
Type de boîtier
UL Enclosure Type 1
Température ambiante
32...122 °F [0...50°C ]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

AF-P

AF-P

Support antirotation, pour AFB(X) / NFB(X)

Prix courant: C$27.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
IND-AF2

IND-AF2

Indicateur de fin de course

Prix courant: C$38.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
K4-1 US

K4-1 US

Bride d'entraînement
pour AF..

Prix courant: C$86.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KH-AF

KH-AF

Bras de levier de servomoteur

Prix courant: C$89.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KH-AF-1 US

KH-AF-1 US

Classic AF/NF crankarm for Jackshaft to 1.05".

Prix courant: C$160.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
SH8

SH8

Tige-poussoir pour joint à rotule KG6 et KG8 (36” L, 5/16” diameter).

Prix courant: C$67.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZDB-AF2 US

ZDB-AF2 US

Angle of rotation limiter for Classic AF/NF.

Prix courant: C$66.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-100

ZG-100

Support de fixation pour AF..

Prix courant: C$209.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-101

ZG-101

Support de fixation
pour AFB(X) / NFB(X)

Prix courant: C$209.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-AF US

ZG-AF US

Classic AF/NF crankarm adaptor kit.

Prix courant: C$258.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-AF108

ZG-AF108

pour AF/NF classique avec ZG-108

Prix courant: C$272.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-DC1

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Prix courant: C$98.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-DC2

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Prix courant: C$112.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-100

ZS-100

Boîtier extérieur, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Prix courant: C$385.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-150

ZS-150

Boîtier extérieur, 406 x 213 x 102 mm (L x l x H)

Prix courant: C$428.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-260

ZS-260

Boîtier antidéflagrant, 16x10x6.435" [406x254x164 mm] (LxWxH), pour les servomoteurs séries NK.. / GM.. / GK.. / AM.. / LF.. / AF.. / NF.. / FS..F..

Prix courant: C$6,375.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-300

ZS-300

Boîtier extérieur, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Prix courant: C$5,255.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire électrique

BAE165 US

BAE165 US

Déclencheur thermoélectrique, Température à l’intérieur du conduit : 165 °F

Prix courant: C$515.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
S2A-F US

S2A-F US

Contact auxiliaire, LF, NF..A, SF..A, BLF, BF, NF-US, AF-US

Prix courant: C$759.00