2. Servomoteurs de registres
  3. Servomoteurs sans sûreté intégrée

CMB24-3



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
CMB24-3

CMB24-3

Servomoteur de registre, 2 Nm [18 in-lb], Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, Tout ou rien, À virgule flottante

Prix courant
C$369.00
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
1 W
Consommation d'énergie (en attente)
0.2 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
1.5 VA
Couple
2 Nm [18 in-lb]
Type de commande
À virgule flottante/3 points
Sens du mouvement du moteur
par installation électrique
Surpassement manuel
Débrayer avec l'aimant
Angle de rotation
0...287.5°
Durée de course (moteur)
35 s / 90°
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

Z-ARCM

Z-ARCM

Barrette anti-rotation, for CM.. / UM..
Emballage multiple de 20 pièces.

Prix courant: C$240.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
Z-ESCM

Z-ESCM

Butée d'arrêt à encliqueter, pour CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Emballage multiple de 20 pièces.

Prix courant: C$235.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
Z-MA

Z-MA

Aimant de débrayage du servomoteur, pour CM.. / CH.. / CM..D..
Emballage multiple de 20 pièces.

Prix courant: C$240.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
Z-PICM

Z-PICM

Indicateur de position, for CM.. / UM..
Emballage multiple de 20 pièces.

Prix courant: C$420.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

PS-100

PS-100

Simulateur de signaux, conçu pour faire fonctionner la plupart des servomoteurs proportionnels, à 3 points et de type tout-ou-rien sans la présence d'un régulateur

Prix courant: C$3,488.00