2. Servomoteurs de registres
  3. Servomoteurs sans sûreté intégrée

GM24SR-T2



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
GM24SR.16

GM24SR-T2

GM24SR.16

Servomoteur rotatif, 360 in-lb [40 Nm], AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP54, Bornes

Prix courant
C$1,149.00
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
  • Vidéos des produits
  • Accessoires
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
2 W @ 150 s
Consommation d'énergie (en attente)
0.2 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
5 VA @ 150 s
Connexion d'alimentation / de commande

Bornes
2.5 mm² [14 AWG]
avec connecteur de conduit de 1/2 po NPT

Couple
360 in-lb [40 Nm]
Type de commande
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Sens du mouvement du moteur
Y = 0 V : butée de fin de course gauche, position CW
Surpassement manuel
Avec levier latéral, peut être verrouillé
Angle de rotation
95°
Durée de course (moteur)
150 s / 90°
Plage de durée de course (moteur)
90...150 s
Interface mécanique
Bride d’entraînement universelle réversible 0.47...1.05" [12...26.7 mm]
Catégorie de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-22...131 °F [-30...55°C ]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Vidéos des produits

Comment fait-on : installation des servomoteurs GM

Comment fait-on : installation des servomoteurs GM

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Comment fait-on : câblage des servomoteurs GM

Comment fait-on : câblage des servomoteurs GM

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo Actuator - GM Series

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel
Accessoires

Accessoire mécanique

AH-GMA

AH-GMA

Bras de levier de servomoteur pour noix d’entraînement standard

Prix courant: C$90.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KG10A

KG10A

Rotule approprié pour levier du registre KH8 / KH10

Prix courant: C$49.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KH10

KH10

Bras de levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø1/2...1" [14...25 mm]

Prix courant: C$121.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
Z-GMA

Z-GMA

Rallonge de socle pour GM..A to GM..

Prix courant: C$47.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-GMA

ZG-GMA

Nécessaire de fixation de la tringlerie pour installation à plat

Prix courant: C$232.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire électrique

SGA24

SGA24

Positionneur pour montage mural

Prix courant: C$380.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
SGF24

SGF24

Positionneur pour montage en façade d’armoire

Prix courant: C$333.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Outil d'entretien pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur place et dépannage. Application indépendante de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows

Offert en téléchargement gratuit
LINK.10

LINK.10

Appli Belimo Assistant lien Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils configurables et communicants

Prix courant: C$635.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Câble de connexion 5 m, A : RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Prix courant: C$121.00